podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.




CAB PCQ 603017 T 8113068
Wymiary 600 x 300 x 170
Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 8113068
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074024626
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 600
Szerokość (mm) : 300
Głębokość (mm) : 170
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PCQ 603017 T


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 603017 T
Kod produktu : 8113068
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta
EAN : 6418074024626
Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 300 | 170 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Smoked grey |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
EKIV 33 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(270 x 270 x 1.5) |
PAT 12040 |
Zestaw zawiasów
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80) |
FP A 63 | Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów: |
EKIV 27 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(266 x 35 x 1.5) |
FA 12053 | Element dystansowy 14 mm |
EKIV 63 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(570 x 270 x 1.5) |
DRF 33 | Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów: |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)