Skip to content
 
    podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.
   
Previous slide
CAB PCQ 603017 G product image 1
Next slide
CAB PCQ 603017 G thumbnail image 1
CAB PCQ 603017 G thumbnail image 3
CAB PCQ 603017 G thumbnail image 1

Quick / QUICK 63 / CAB PCQ 603017 G

CAB PCQ 603017 G 8113468

Wymiary 600 x 300 x 170

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8113468

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074024633

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 600

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 170
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 63 / CAB PCQ 603017 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

CAB PCQ 603017 G

Fibox
8113468_CAB_PCQ_603017_G_cabinet 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 603017 G

Kod produktu : 8113468

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074024633

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

8113468_DIM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 600 300 170
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
EKIV 33 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(270 x 270 x 1.5)
PAT 12040 Zestaw zawiasów
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80)
FP A 63 Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
EKIV 27 Szyna DIN 35, dla obudów:
(266 x 35 x 1.5)
FA 12053 Element dystansowy 14 mm
EKIV 63 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(570 x 270 x 1.5)
DRF 33 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów:
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40848