Tempo / ABS/PC 2924 / TPC 292411T
TPC 292411T 5824008
Wymiary 289 x 239 x 107
- IP65; IK07; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 5824008
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta
Opakowanie zbiorcze: : 2
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074086839
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 289
Szerokość (mm) : 239
Głębokość (mm) : 107
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
Tempo / ABS/PC 2924 / TPC 292411T
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
TPC 292411T


Sample image
Order symbol : TPC 292411T
Kod produktu : 5824008
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta
EAN : 6418074086839

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 289 | 239 | 107 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
MP 2924 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(265 x 215 x 1.5) |
DR 215 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(215 x 35 x 7) |
DR 265 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(265 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)