Skip to content
  
Previous slide
IDS ARCA 5050 product image 1
Next slide
IDS ARCA 5050 thumbnail image 1
IDS ARCA 5050 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5050

IDS ARCA 5050 8120710

Mått 480 x 480 x 30

  • IP65
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120710

Beskrivning : Inner door set

Anmärkningar : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 500x500x210

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074314758

Elnummer Danmark : 8212097719

Elnummer Sverige : 2506481

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 480

Bredd (mm.) : 480

Djup (mm.) : 30

Material :

Material : Aluminum

Klassificeringar :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5050

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

IDS ARCA 5050

Fibox
8120710_IDS-ARCA-5050_2_72dpi

Sample image

Order symbol : IDS ARCA 5050

Produktnummer : 8120710

Beskrivning : Inner door set

Anmärkningar : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 500x500x210

EAN-nummer : 6418074314758

El. number :

  • Danmark : 8212097719
  • Sverige : 2506481
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 480 480 30
Material :
Material : Aluminum
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -