ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3020
IDS ARCA 3020 8120711
Mått 285 x 185 x 35
Teknisk data
Produktnummer : 8120711
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
Anmärkningar : Innerdörr, Set
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074082367
Elnummer Danmark : 8212094217
Elnummer Sverige : 2500171
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 285
Bredd (mm.) : 185
Djup (mm.) : 35
Material : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3020
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
IDS ARCA 3020


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 3020
Produktnummer : 8120711
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
Anmärkningar : Innerdörr, Set
EAN-nummer : 6418074082367
El. number :
- Danmark : 8212094217
- Sverige : 2500171

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 285 | 185 | 35 |
Material : | |
---|---|
Material : | Aluminum |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)