Skip to content
  
Previous slide
IDS ARCA 3030 product image 6
Next slide
IDS ARCA 3030 thumbnail image 6
IDS ARCA 3030 thumbnail image 8

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3030

IDS ARCA 3030 8120712

Mått 280 x 280 x 30

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120712

Beskrivning : Inner door set

Anmärkningar : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 300x300x210

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074082374

Elnummer Danmark : 8212097722

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 30

Material :

Material : Aluminum

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3030

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

IDS ARCA 3030

Fibox
8120712_IDS_ARCA_3030_3_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : IDS ARCA 3030

Produktnummer : 8120712

Beskrivning : Inner door set

Anmärkningar : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 300x300x210

EAN-nummer : 6418074082374

El. number :

  • Danmark : 8212097722
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 280 30
Material :
Material : Aluminum
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -