Skip to content
  
Previous slide
IDS ARCA 4040 product image 6
Next slide
IDS ARCA 4040 thumbnail image 6
IDS ARCA 4040 thumbnail image 7

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4040

IDS ARCA 4040 8120714

Mått 380 x 380 x 30

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120714

Beskrivning : Inner door set

Anmärkningar : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 400x400x210

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074082398

Elnummer Danmark : 8212097735

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 380

Djup (mm.) : 30

Material :

Material : Aluminum

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4040

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

IDS ARCA 4040

Fibox
8120714_IDS_ARCA_4040_3_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : IDS ARCA 4040

Produktnummer : 8120714

Beskrivning : Inner door set

Anmärkningar : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 400x400x210

EAN-nummer : 6418074082398

El. number :

  • Danmark : 8212097735
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 380 30
Material :
Material : Aluminum
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -