Skip to content
  
Previous slide
IDS ARCA 5040 product image 1
Next slide
IDS ARCA 5040 thumbnail image 1
IDS ARCA 5040 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5040

IDS ARCA 5040 8120715

Mått 485 x 385 x 35

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120715

Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210

Anmärkningar : Innerdörr, Set

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074082404

Elnummer Danmark : 8212094259

Elnummer Sverige : 2500173

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 485

Bredd (mm.) : 385

Djup (mm.) : 35

Material :

Material : Aluminum

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5040

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

IDS ARCA 5040

Fibox
8120713_IDS_ARCA_4030_1_72dpi

Sample image

Order symbol : IDS ARCA 5040

Produktnummer : 8120715

Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210

Anmärkningar : Innerdörr, Set

EAN-nummer : 6418074082404

El. number :

  • Danmark : 8212094259
  • Sverige : 2500173
IDS ARCA 5040_dim
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 485 385 35
Material :
Material : Aluminum
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -