ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 6040
IDS ARCA 6040 8120716
Mått 585 x 385 x 35
Teknisk data
Produktnummer : 8120716
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
Anmärkningar : Innerdörr, Set
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074082411
Elnummer Danmark : 8212094262
Elnummer Sverige : 2500174
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 585
Bredd (mm.) : 385
Djup (mm.) : 35
Material : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 6040
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
IDS ARCA 6040


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 6040
Produktnummer : 8120716
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
Anmärkningar : Innerdörr, Set
EAN-nummer : 6418074082411
El. number :
- Danmark : 8212094262
- Sverige : 2500174

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 585 | 385 | 35 |
Material : | |
---|---|
Material : | Aluminum |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)