ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 7050
IDS ARCA 7050 8120718
Mått 685 x 485 x 35
Teknisk data
Produktnummer : 8120718
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 700x500x300
Anmärkningar : Innerdörr, Set
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074082435
Elnummer Danmark : 8212094288
Elnummer Sverige : 2500175
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 685
Bredd (mm.) : 485
Djup (mm.) : 35
Material : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 7050
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
IDS ARCA 7050


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 7050
Produktnummer : 8120718
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 700x500x300
Anmärkningar : Innerdörr, Set
EAN-nummer : 6418074082435
El. number :
- Danmark : 8212094288
- Sverige : 2500175

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 685 | 485 | 35 |
Material : | |
---|---|
Material : | Aluminum |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)