ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 3030
MPS ARCA 3030 8120732
Mått 250 x 250 x 2
Teknisk data
Produktnummer : 8120732
Beskrivning : Mounting plate (250x250x2 mm)
Anmärkningar : Montageplåt
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074082558
Elnummer Danmark : 8212097751
Elnummer Sverige : 2506485
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 250
Bredd (mm.) : 250
Djup (mm.) : 2
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 3030
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPS ARCA 3030


Sample image
Order symbol : MPS ARCA 3030
Produktnummer : 8120732
Beskrivning : Mounting plate (250x250x2 mm)
Anmärkningar : Montageplåt
EAN-nummer : 6418074082558
El. number :
- Danmark : 8212097751
- Sverige : 2506485
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 250 | 2 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)