ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 4040
MPS ARCA 4040 8120734
Mått 350 x 350 x 2
Teknisk data
Produktnummer : 8120734
Beskrivning : Mounting plate (350x250x2 mm)
Anmärkningar : Montageplåt
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074082572
Elnummer Danmark : 8212097764
Elnummer Sverige : 2506486
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 350
Bredd (mm.) : 350
Djup (mm.) : 2
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 4040
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPS ARCA 4040


Sample image
Order symbol : MPS ARCA 4040
Produktnummer : 8120734
Beskrivning : Mounting plate (350x250x2 mm)
Anmärkningar : Montageplåt
EAN-nummer : 6418074082572
El. number :
- Danmark : 8212097764
- Sverige : 2506486
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 350 | 2 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)