ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 5040
MPS ARCA 5040 8120735
Mått 450 x 350 x 2
Teknisk data
Produktnummer : 8120735
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
Anmärkningar : Montageplåt
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074082589
Elnummer Danmark : 8212094437
Elnummer Sverige : 2500185
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 450
Bredd (mm.) : 350
Djup (mm.) : 2
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 5040
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPS ARCA 5040


Sample image
Order symbol : MPS ARCA 5040
Produktnummer : 8120735
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
Anmärkningar : Montageplåt
EAN-nummer : 6418074082589
El. number :
- Danmark : 8212094437
- Sverige : 2500185

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 350 | 2 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)