ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 5050
MPX ARCA 5050 8120740
Mått 450 x 450 x 5
Teknisk data
Produktnummer : 8120740
Beskrivning : Mounting plate (450x450 mm)
Anmärkningar : Isolated. for sizes 500x500x210
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074314710
Elnummer Danmark : 8212097777
Elnummer Sverige : 2506487
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 450
Bredd (mm.) : 450
Djup (mm.) : 5
Material : ABS
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 5050
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPX ARCA 5050


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 5050
Produktnummer : 8120740
Beskrivning : Mounting plate (450x450 mm)
Anmärkningar : Isolated. for sizes 500x500x210
EAN-nummer : 6418074314710
El. number :
- Danmark : 8212097777
- Sverige : 2506487
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 450 | 5 |
Material : | |
---|---|
Material : | ABS |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)