ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 4030
MPP ARCA 4030 8120753
Mått 350 x 250 x 2
Teknisk data
Produktnummer : 8120753
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
Anmärkningar : Montageplåt, perforerad
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074082749
Elnummer Danmark : 8212051425
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 350
Bredd (mm.) : 250
Djup (mm.) : 2
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 4030
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPP ARCA 4030


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 4030
Produktnummer : 8120753
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
Anmärkningar : Montageplåt, perforerad
EAN-nummer : 6418074082749
El. number :
- Danmark : 8212051425

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 250 | 2 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)