Skip to content
  
Previous slide
MPP ARCA 4040 product image 2
Next slide
MPP ARCA 4040 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 4040

MPP ARCA 4040 8120754

Mått 350 x 350 x 2

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120754

Beskrivning : Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)

Anmärkningar : Galvanized steel. for size 400x400x210

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074082756

Elnummer Danmark : 8212097829

Elnummer Sverige : 2506492

ETIM : EC000213

Mått :

Höjd (mm.) : 350

Bredd (mm.) : 350

Djup (mm.) : 2

Material :

Material : Galvaniserat stål

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 4040

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

MPP ARCA 4040

Fibox
8120754_MPP_ARCA_4040_1_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MPP ARCA 4040

Produktnummer : 8120754

Beskrivning : Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)

Anmärkningar : Galvanized steel. for size 400x400x210

EAN-nummer : 6418074082756

El. number :

  • Danmark : 8212097829
  • Sverige : 2506492
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 350 350 2
Material :
Material : Galvaniserat stål
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -