ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 6040
MPP ARCA 6040 8120756
Mått 550 x 350 x 2
Teknisk data
Produktnummer : 8120756
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
Anmärkningar : Montageplåt, perforerad
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074082770
Elnummer Danmark : 8212051441
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 550
Bredd (mm.) : 350
Djup (mm.) : 2
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 6040
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPP ARCA 6040


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 6040
Produktnummer : 8120756
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
Anmärkningar : Montageplåt, perforerad
EAN-nummer : 6418074082770
El. number :
- Danmark : 8212051441

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 550 | 350 | 2 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)