Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 403021 product image 1
Next slide
DRS ARCA 403021 thumbnail image 1
DRS ARCA 403021 thumbnail image 2
DRS ARCA 403021 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403021

DRS ARCA 403021 8120765

Mått 385 x 285 x 35

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120765

Beskrivning : 2 rader x 11 moduler, för storlek 400x300x210

Anmärkningar : DIN skensystem

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074082862

Elnummer Danmark : 8212094712

Elnummer Sverige : 2500191

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 385

Bredd (mm.) : 285

Djup (mm.) : 35

Material :

Material : Galvaniserat stål

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403021

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

DRS ARCA 403021

Fibox
8120765_DRS_ARCA_403021_2_72dpi

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 403021

Produktnummer : 8120765

Beskrivning : 2 rader x 11 moduler, för storlek 400x300x210

Anmärkningar : DIN skensystem

EAN-nummer : 6418074082862

El. number :

  • Danmark : 8212094712
  • Sverige : 2500191
DRS ARCA 403021_dim
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 385 285 35
Material :
Material : Galvaniserat stål
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -