ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 404021
DRS ARCA 404021 8120767
Mått 380 x 380 x 30
Teknisk data
Produktnummer : 8120767
Beskrivning : DIN rail frame set
Anmärkningar : 2 rows x17 modules
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074082886
Elnummer Danmark : 8212097845
Elnummer Sverige : 2506494
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 380
Djup (mm.) : 30
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 404021
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
DRS ARCA 404021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 404021
Produktnummer : 8120767
Beskrivning : DIN rail frame set
Anmärkningar : 2 rows x17 modules
EAN-nummer : 6418074082886
El. number :
- Danmark : 8212097845
- Sverige : 2506494
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 380 | 30 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)