ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 806030
DRS ARCA 806030 8120777
Mått 785 x 585 x 35
Teknisk data
Produktnummer : 8120777
Beskrivning : 4 rader x 26 moduler, för storlek 800x600x300
Anmärkningar : DIN skensystem
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074082985
Elnummer Danmark : 8212094835
Elnummer Sverige : 2500195
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 785
Bredd (mm.) : 585
Djup (mm.) : 35
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 806030
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
DRS ARCA 806030


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 806030
Produktnummer : 8120777
Beskrivning : 4 rader x 26 moduler, för storlek 800x600x300
Anmärkningar : DIN skensystem
EAN-nummer : 6418074082985
El. number :
- Danmark : 8212094835
- Sverige : 2500195
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 785 | 585 | 35 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)