ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 505021
DRS ARCA 505021 8120778
Mått 480 x 480 x 30
Teknisk data
Produktnummer : 8120778
Beskrivning : DIN rail frame set
Anmärkningar : 3 rows x 22 modules
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074314741
Elnummer Danmark : 8212097858
Elnummer Sverige : 2506495
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 480
Bredd (mm.) : 480
Djup (mm.) : 30
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 505021
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
DRS ARCA 505021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 505021
Produktnummer : 8120778
Beskrivning : DIN rail frame set
Anmärkningar : 3 rows x 22 modules
EAN-nummer : 6418074314741
El. number :
- Danmark : 8212097858
- Sverige : 2506495
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 480 | 480 | 30 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)