Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 507030 product image 1
Next slide
DRS ARCA 507030 thumbnail image 1
DRS ARCA 507030 thumbnail image 2
DRS ARCA 507030 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 507030

DRS ARCA 507030 8120790

Mått 685 x 485 x 35

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120790

Beskrivning : 3 rader x 32 moduler, för storlek 500x700x300

Anmärkningar : DIN skensystem

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074086327

Elnummer Danmark : 8212095672

Elnummer Sverige : 2500201

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 685

Bredd (mm.) : 485

Djup (mm.) : 35

Material :

Material : Galvaniserat stål

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 507030

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

DRS ARCA 507030

Fibox
8120790_DRS_ARCA_507030_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 507030

Produktnummer : 8120790

Beskrivning : 3 rader x 32 moduler, för storlek 500x700x300

Anmärkningar : DIN skensystem

EAN-nummer : 6418074086327

El. number :

  • Danmark : 8212095672
  • Sverige : 2500201
8120790_DRS ARCA 507030_dim
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 685 485 35
Material :
Material : Galvaniserat stål
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -