ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 304021
DRS ARCA 304021 8120794
Mått 385 x 285 x 35
Teknisk data
Produktnummer : 8120794
Beskrivning : 1 rad x 16 moduler, för storlek 300x400x210
Anmärkningar : DIN skensystem
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074083029
Elnummer Danmark : 8212094877
Elnummer Sverige : 2500198
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 385
Bredd (mm.) : 285
Djup (mm.) : 35
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 304021
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
DRS ARCA 304021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 304021
Produktnummer : 8120794
Beskrivning : 1 rad x 16 moduler, för storlek 300x400x210
Anmärkningar : DIN skensystem
EAN-nummer : 6418074083029
El. number :
- Danmark : 8212094877
- Sverige : 2500198
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)