ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 405021
DRS ARCA 405021 8120796
Mått 485 x 385 x 35
Teknisk data
Produktnummer : 8120796
Beskrivning : 2 rader x 22 moduler, för storlek 400x500x210
Anmärkningar : DIN skensystem
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074083043
Elnummer Danmark : 8212094893
Elnummer Sverige : 2500199
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 485
Bredd (mm.) : 385
Djup (mm.) : 35
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 405021
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
DRS ARCA 405021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 405021
Produktnummer : 8120796
Beskrivning : 2 rader x 22 moduler, för storlek 400x500x210
Anmärkningar : DIN skensystem
EAN-nummer : 6418074083043
El. number :
- Danmark : 8212094893
- Sverige : 2500199
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 485 | 385 | 35 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)