Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 406021 product image 1
Next slide
DRS ARCA 406021 thumbnail image 1
DRS ARCA 406021 thumbnail image 2
DRS ARCA 406021 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 406021

DRS ARCA 406021 8120797

Mått 585 x 385 x 35

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120797

Beskrivning : 2 rader x 27 moduler, för storlek 400x600x210

Anmärkningar : DIN skensystem

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074083050

Elnummer Danmark : 8212094903

Elnummer Sverige : 2500200

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 585

Bredd (mm.) : 385

Djup (mm.) : 35

Material :

Material : Galvaniserat stål

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 406021

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

DRS ARCA 406021

Fibox
8120797_DRS_ARCA_406021 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 406021

Produktnummer : 8120797

Beskrivning : 2 rader x 27 moduler, för storlek 400x600x210

Anmärkningar : DIN skensystem

EAN-nummer : 6418074083050

El. number :

  • Danmark : 8212094903
  • Sverige : 2500200
DRS ARCA 406021_dim
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 585 385 35
Material :
Material : Galvaniserat stål
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -