Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 608030 product image 1
Next slide
DRS ARCA 608030 thumbnail image 1
DRS ARCA 608030 thumbnail image 2
DRS ARCA 608030 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 608030

DRS ARCA 608030 8120800

Mått 785 x 585 x 35

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120800

Beskrivning : 3 rader x 37 moduler, för storlek 600x800x300

Anmärkningar : DIN skensystem

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074085429

Elnummer Danmark : 8212095685

Elnummer Sverige : 2500202

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 785

Bredd (mm.) : 585

Djup (mm.) : 35

Material :

Material : Galvaniserat stål

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 608030

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

DRS ARCA 608030

Fibox
8120800_DRS_ARCA_608030_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 608030

Produktnummer : 8120800

Beskrivning : 3 rader x 37 moduler, för storlek 600x800x300

Anmärkningar : DIN skensystem

EAN-nummer : 6418074085429

El. number :

  • Danmark : 8212095685
  • Sverige : 2500202
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 785 585 35
Material :
Material : Galvaniserat stål
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -