ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 20
PMK ARCA 20 8120840
Mått 385 x 285 x 35
Teknisk data
Produktnummer : 8120840
Beskrivning : Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
Anmärkningar : Stolpfäste, set
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074083203
Elnummer Danmark : 8212095054
Elnummer Sverige : 2500208
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 385
Bredd (mm.) : 285
Djup (mm.) : 35
Material : Rostfritt stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 20
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
PMK ARCA 20


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 20
Produktnummer : 8120840
Beskrivning : Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
Anmärkningar : Stolpfäste, set
EAN-nummer : 6418074083203
El. number :
- Danmark : 8212095054
- Sverige : 2500208
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
Material : | |
---|---|
Material : | Rostfritt stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)