ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 3030
MPMP ARCA 3030 8120921
Mått 250 x 250 x 1.5
Teknisk data
Produktnummer : 8120921
Beskrivning : Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
Anmärkningar : Galvanized steel. for size 300x300x210
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074089489
Elnummer Danmark : 8212097861
Elnummer Sverige : 2506496
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 250
Bredd (mm.) : 250
Djup (mm.) : 1.5
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 3030
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPMP ARCA 3030


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 3030
Produktnummer : 8120921
Beskrivning : Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
Anmärkningar : Galvanized steel. for size 300x300x210
EAN-nummer : 6418074089489
El. number :
- Danmark : 8212097861
- Sverige : 2506496
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 250 | 1.5 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)