ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 4030
MPMP ARCA 4030 8120922
Mått 350 x 250 x 1.5
Teknisk data
Produktnummer : 8120922
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
Anmärkningar : Montageplåt, multiperforerad
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074089496
Elnummer Danmark : 8212051357
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 350
Bredd (mm.) : 250
Djup (mm.) : 1.5
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 4030
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPMP ARCA 4030


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 4030
Produktnummer : 8120922
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
Anmärkningar : Montageplåt, multiperforerad
EAN-nummer : 6418074089496
El. number :
- Danmark : 8212051357

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 250 | 1.5 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)