ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 4040
MPMP ARCA 4040 8120923
Mått 350 x 350 x 1.5
Teknisk data
Produktnummer : 8120923
Beskrivning : Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
Anmärkningar : Galvanized steel. for size 400x400x210
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074089502
Elnummer Danmark : 8212097874
Elnummer Sverige : 2506497
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 350
Bredd (mm.) : 350
Djup (mm.) : 1.5
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 4040
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPMP ARCA 4040


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 4040
Produktnummer : 8120923
Beskrivning : Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
Anmärkningar : Galvanized steel. for size 400x400x210
EAN-nummer : 6418074089502
El. number :
- Danmark : 8212097874
- Sverige : 2506497
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 350 | 1.5 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)