ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 5040
MPMP ARCA 5040 8120924
Mått 450 x 350 x 1.5
Teknisk data
Produktnummer : 8120924
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
Anmärkningar : Montageplåt, multiperforerad
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074089519
Elnummer Danmark : 8212051360
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 450
Bredd (mm.) : 350
Djup (mm.) : 1.5
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 5040
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPMP ARCA 5040


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 5040
Produktnummer : 8120924
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
Anmärkningar : Montageplåt, multiperforerad
EAN-nummer : 6418074089519
El. number :
- Danmark : 8212051360

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 350 | 1.5 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)