ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 7050
MPMP ARCA 7050 8120927
Mått 630 x 430 x 2
Teknisk data
Produktnummer : 8120927
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 700x500x300
Anmärkningar : Montageplåt, multiperforerad
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074089540
Elnummer Danmark : 8212051386
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 630
Bredd (mm.) : 430
Djup (mm.) : 2
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 7050
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPMP ARCA 7050


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 7050
Produktnummer : 8120927
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 700x500x300
Anmärkningar : Montageplåt, multiperforerad
EAN-nummer : 6418074089540
El. number :
- Danmark : 8212051386

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 630 | 430 | 2 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)