Teknisk data
Produktnummer : 8120929
Beskrivning : Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
Anmärkningar : Galvanized steel. for size 500x500x210
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074314734
Elnummer Danmark : 8212097887
Elnummer Sverige : 2506498
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 450
Bredd (mm.) : 450
Djup (mm.) : 2
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 5050
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPMP ARCA 5050
Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 5050
Produktnummer : 8120929
Beskrivning : Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
Anmärkningar : Galvanized steel. for size 500x500x210
EAN-nummer : 6418074314734
El. number :
- Danmark : 8212097887
- Sverige : 2506498
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 450 | 2 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )