ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 6080
MPP ARCA 6080 8120935
Mått 530 x 730 x 2
Teknisk data
Produktnummer : 8120935
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 600x800x300
Anmärkningar : Montageplåt, perforerad
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074090478
Elnummer Danmark : 8212051454
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 530
Bredd (mm.) : 730
Djup (mm.) : 2
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 6080
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPP ARCA 6080


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 6080
Produktnummer : 8120935
Beskrivning : Galvaniserat stål, för storlek 600x800x300
Anmärkningar : Montageplåt, perforerad
EAN-nummer : 6418074090478
El. number :
- Danmark : 8212051454

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 530 | 730 | 2 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )