ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 3020
RCS ARCA 3020 8120941
Mått 30 x 200 x 20
Teknisk data
Produktnummer : 8120941
Beskrivning : Rain canopy set for size 3020
Anmärkningar : Regntak för skåp 3020
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074093189
Elnummer Danmark : 8212095818
Elnummer Sverige : 2508167
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 30
Bredd (mm.) : 200
Djup (mm.) : 20
Material : Rostfritt stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 3020
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
RCS ARCA 3020


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 3020
Produktnummer : 8120941
Beskrivning : Rain canopy set for size 3020
Anmärkningar : Regntak för skåp 3020
EAN-nummer : 6418074093189
El. number :
- Danmark : 8212095818
- Sverige : 2508167
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 200 | 20 |
Material : | |
---|---|
Material : | Rostfritt stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)