Skip to content
  
Previous slide
RCS ARCA 4030 product image 1
Next slide
RCS ARCA 4030 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 4030

RCS ARCA 4030 8120943

Mått 30 x 300 x 20

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120943

Beskrivning : Rain canopy set for size 4030

Anmärkningar : Regntak för skåp 4030

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074093202

Elnummer Danmark : 8212095834

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 30

Bredd (mm.) : 300

Djup (mm.) : 20

Material :

Material : Rostfritt stål

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 4030

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

RCS ARCA 4030

Fibox
8120943_RCS_ARCA_4030_1_72dpi

Sample image

Order symbol : RCS ARCA 4030

Produktnummer : 8120943

Beskrivning : Rain canopy set for size 4030

Anmärkningar : Regntak för skåp 4030

EAN-nummer : 6418074093202

El. number :

  • Danmark : 8212095834
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 30 300 20
Material :
Material : Rostfritt stål
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -