Skip to content
  
Previous slide
RCS ARCA 4060 product image 1
Next slide
RCS ARCA 4060 thumbnail image 1
RCS ARCA 4060 thumbnail image 3

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 4060

RCS ARCA 4060 8120945

Mått 30 x 600 x 20

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120945

Beskrivning : Rain canopy set for size 4060

Anmärkningar : Regntak för skåp 4060

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074093226

Elnummer Danmark : 8212095850

Elnummer Sverige : 2508171

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 30

Bredd (mm.) : 600

Djup (mm.) : 20

Material :

Material : Rostfritt stål

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 4060

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

RCS ARCA 4060

Fibox
8120945_RCS_ARCA_4060_1_72dpi

Sample image

Order symbol : RCS ARCA 4060

Produktnummer : 8120945

Beskrivning : Rain canopy set for size 4060

Anmärkningar : Regntak för skåp 4060

EAN-nummer : 6418074093226

El. number :

  • Danmark : 8212095850
  • Sverige : 2508171
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 30 600 20
Material :
Material : Rostfritt stål
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -