Skip to content
  
Previous slide
RCS ARCA 5040 product image 1
RCS ARCA 5040 product image 2
Next slide
RCS ARCA 5040 thumbnail image 1
RCS ARCA 5040 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5040

RCS ARCA 5040 8120946

Mått 30 x 400 x 20

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120946

Beskrivning : Rain canopy set for size 5040

Anmärkningar : Regntak för skåp 5040

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074093233

Elnummer Danmark : 8212095863

Elnummer Sverige : 2508172

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 30

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 20

Material :

Material : Rostfritt stål

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5040

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

RCS ARCA 5040

Fibox
8120946_RCS_ARCA_5040_1_png72dpi

Sample image

Order symbol : RCS ARCA 5040

Produktnummer : 8120946

Beskrivning : Rain canopy set for size 5040

Anmärkningar : Regntak för skåp 5040

EAN-nummer : 6418074093233

El. number :

  • Danmark : 8212095863
  • Sverige : 2508172
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 30 400 20
Material :
Material : Rostfritt stål
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -