ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5070
RCS ARCA 5070 8120947
Mått 50 x 700 x 20
Teknisk data
Produktnummer : 8120947
Beskrivning : Rain canopy set for size 5070
Anmärkningar : Regntak för skåp 5070
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074093240
Elnummer Danmark : 8212095876
Elnummer Sverige : 2508173
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 50
Bredd (mm.) : 700
Djup (mm.) : 20
Material : Rostfritt stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5070
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
RCS ARCA 5070


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 5070
Produktnummer : 8120947
Beskrivning : Rain canopy set for size 5070
Anmärkningar : Regntak för skåp 5070
EAN-nummer : 6418074093240
El. number :
- Danmark : 8212095876
- Sverige : 2508173
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 700 | 20 |
Material : | |
---|---|
Material : | Rostfritt stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)