ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 8060
RCS ARCA 8060 8120950
Mått 50 x 600 x 20
Teknisk data
Produktnummer : 8120950
Beskrivning : Rain canopy set for size 8060
Anmärkningar : Regntak för skåp 8060
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074093271
Elnummer Danmark : 8212095915
Elnummer Sverige : 2508176
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 50
Bredd (mm.) : 600
Djup (mm.) : 20
Material : Rostfritt stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 8060
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
RCS ARCA 8060


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 8060
Produktnummer : 8120950
Beskrivning : Rain canopy set for size 8060
Anmärkningar : Regntak för skåp 8060
EAN-nummer : 6418074093271
El. number :
- Danmark : 8212095915
- Sverige : 2508176
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 600 | 20 |
Material : | |
---|---|
Material : | Rostfritt stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)