ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5050
RCS ARCA 5050 8120954
Mått 30 x 500 x 20
Teknisk data
Produktnummer : 8120954
Beskrivning : Rain canopy set for size 5050
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074314635
Elnummer Sverige : 2508178
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 30
Bredd (mm.) : 500
Djup (mm.) : 20
Material : Rostfritt stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5050
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
RCS ARCA 5050


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 5050
Produktnummer : 8120954
Beskrivning : Rain canopy set for size 5050
EAN-nummer : 6418074314635
El. number :
- Sverige : 2508178
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 500 | 20 |
Material : | |
---|---|
Material : | Rostfritt stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)