Skip to content
  
Previous slide
DSP ARCA VLS product image 3
Next slide
DSP ARCA VLS thumbnail image 3
DSP ARCA VLS thumbnail image 4

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA VLS

DSP ARCA VLS 8120960

Mått 15 x 104 x 16

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120960

Beskrivning : Door stopper ARCA, vertical, left, small

Anmärkningar : Dörr stoppare ARCA, vertikal, vänster, liten

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074305084

Elnummer Danmark : 8212095928

Elnummer Sverige : 2508179

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 15

Bredd (mm.) : 104

Djup (mm.) : 16

Material :

Material : Galvaniserat stål

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA VLS

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

DSP ARCA VLS

Fibox
8120960_DSP_ARCA_VLS_1_300dpi

Sample image

Order symbol : DSP ARCA VLS

Produktnummer : 8120960

Beskrivning : Door stopper ARCA, vertical, left, small

Anmärkningar : Dörr stoppare ARCA, vertikal, vänster, liten

EAN-nummer : 6418074305084

El. number :

  • Danmark : 8212095928
  • Sverige : 2508179
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 15 104 16
Material :
Material : Galvaniserat stål
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -