ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA HLS
DSP ARCA HLS 8120962
Mått 15 x 104 x 16
Teknisk data
Produktnummer : 8120962
Beskrivning : Door stopper ARCA, horizontal, left, small
Anmärkningar : Dörr stoppare ARCA, horisontal, vänster, liten
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074305107
Elnummer Danmark : 8212095944
Elnummer Sverige : 2508181
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 15
Bredd (mm.) : 104
Djup (mm.) : 16
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA HLS
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
DSP ARCA HLS


Sample image
Order symbol : DSP ARCA HLS
Produktnummer : 8120962
Beskrivning : Door stopper ARCA, horizontal, left, small
Anmärkningar : Dörr stoppare ARCA, horisontal, vänster, liten
EAN-nummer : 6418074305107
El. number :
- Danmark : 8212095944
- Sverige : 2508181
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 15 | 104 | 16 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)