ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA HRS
DSP ARCA HRS 8120963
Mått 15 x 104 x 16
Teknisk data
Produktnummer : 8120963
Beskrivning : Door stopper ARCA, horizontal, right, small
Anmärkningar : Dörr stoppare ARCA, horisontal, höger, liten
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074305114
Elnummer Danmark : 8212095957
Elnummer Sverige : 2508182
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 15
Bredd (mm.) : 104
Djup (mm.) : 16
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA HRS
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
DSP ARCA HRS


Sample image
Order symbol : DSP ARCA HRS
Produktnummer : 8120963
Beskrivning : Door stopper ARCA, horizontal, right, small
Anmärkningar : Dörr stoppare ARCA, horisontal, höger, liten
EAN-nummer : 6418074305114
El. number :
- Danmark : 8212095957
- Sverige : 2508182
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 15 | 104 | 16 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)