ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA RM
DSP ARCA RM 8120965
Mått 22 x 200 x 16
Teknisk data
Produktnummer : 8120965
Beskrivning : Door stopper ARCA, right, midsize 5070-8060
Anmärkningar : Dörr stoppare ARCA, höger, för storlek 7050-8060
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074305138
Elnummer Danmark : 8212095973
Elnummer Sverige : 2508184
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 22
Bredd (mm.) : 200
Djup (mm.) : 16
Material : Galvaniserat stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA RM
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
DSP ARCA RM


Sample image
Order symbol : DSP ARCA RM
Produktnummer : 8120965
Beskrivning : Door stopper ARCA, right, midsize 5070-8060
Anmärkningar : Dörr stoppare ARCA, höger, för storlek 7050-8060
EAN-nummer : 6418074305138
El. number :
- Danmark : 8212095973
- Sverige : 2508184
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 22 | 200 | 16 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)