Quick / QUICK Accessories / PAT 12040
PAT 12040 4512040
Mått 45 x 35 x 25
Teknisk data
Produktnummer : 4512040
Beskrivning : Bara till QUICK
Anmärkningar : Gångjärnsset
Förpackning : 12
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074032409
Elnummer Danmark : 8212015241
Elnummer Sverige : 2539330
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 45
Bredd (mm.) : 35
Djup (mm.) : 25
Material : Polyamide
Quick / QUICK Accessories / PAT 12040
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
PAT 12040


Sample image
Order symbol : PAT 12040
Produktnummer : 4512040
Beskrivning : Bara till QUICK
Anmärkningar : Gångjärnsset
EAN-nummer : 6418074032409
El. number :
- Danmark : 8212015241
- Sverige : 2539330
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 45 | 35 | 25 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )