Quick / QUICK Accessories / EKIV 63
EKIV 63 4712120
Mått 570 x 270 x 1.5
Teknisk data
Produktnummer : 4712120
Beskrivning : Använd med FA 12053
Anmärkningar : Montageplåt (Galvaniserat stål), för kapslingar:
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074032744
Elnummer Danmark : 8212014608
Elnummer Sverige : 2539356
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 570
Bredd (mm.) : 270
Djup (mm.) : 1.5
Material : Galvaniserat stål
Quick / QUICK Accessories / EKIV 63
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
EKIV 63


Sample image
Order symbol : EKIV 63
Produktnummer : 4712120
Beskrivning : Använd med FA 12053
Anmärkningar : Montageplåt (Galvaniserat stål), för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074032744
El. number :
- Danmark : 8212014608
- Sverige : 2539356
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 570 | 270 | 1.5 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )