Skip to content
 
    Underdel, dörr med PUR-packning, nyckellås med transport- och plastnyckel, skruvar för montageplåt/DIN-skena och fästöron i polyamid med skruvar.
   
Previous slide
CAB P 403017 product image 1
Next slide
CAB P 403017 thumbnail image 1
CAB P 403017 thumbnail image 4
CAB P 403017 thumbnail image 1

CAB P / CAB P 4030 / CAB P 403017

CAB P 403017 8104304

Mått 400 x 300 x 170

Innehåller : Underdel, dörr med PUR-packning, nyckellås med transport- och plastnyckel, skruvar för montageplåt/DIN-skena och fästöron i polyamid med skruvar.

  • IP65; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8104304

Beskrivning : Grå dörr

Anmärkningar : Polyesterskåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074050014

Elnummer Danmark : 8212018015

Elnummer Sverige : 2539819

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 400

Bredd (mm.) : 300

Djup (mm.) : 170

Material :

Material : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Slagtålighet (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Helt isolerad

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

Produkten är associerad med följande kataloger :

CAB P / CAB P 4030 / CAB P 403017

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

CAB P 403017

Fibox
8104304_CAB_P_403070_cabinet 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : CAB P 403017

Produktnummer : 8104304

Beskrivning : Grå dörr

Anmärkningar : Polyesterskåp

EAN-nummer : 6418074050014

El. number :

  • Danmark : 8212018015
  • Sverige : 2539819

Innehåller : Underdel, dörr med PUR-packning, nyckellås med transport- och plastnyckel, skruvar för montageplåt/DIN-skena och fästöron i polyamid med skruvar.

CABP403017
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 400 300 170
Material :
Material : Glass Fiber Reinforced Polyester
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
FP 4030-D Swing door/Front plate, for enclosures:
(400 x 300 x 1)
MB CAB Swing door kit
(187 x 145 x 29)
MP 4030 Mounting plate, for enclosures:
(400 x 300 x 2)
MPX 4030 Isolerad
(400 x 300 x 1)
FP 4030-2x12 Front Plate with DIN openings, for enclosures:
(400 x 300 x 1)
MPP 4030 Perforerad
(400 x 300 x 2)
MF 4030 Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
(400 x 300 x 1)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C