Underdel, dörr med PUR-packning, nyckellås med transport- och plastnyckel, skruvar för montageplåt/DIN-skena och fästöron i polyamid med skruvar.






CAB P / CAB P 5040 / CAB P 504023
CAB P 504023 8104305
Mått 500 x 400 x 230
Innehåller : Underdel, dörr med PUR-packning, nyckellås med transport- och plastnyckel, skruvar för montageplåt/DIN-skena och fästöron i polyamid med skruvar.
- IP65; IK10
Teknisk data
Produktnummer : 8104305
Beskrivning : Grå dörr
Anmärkningar : Polyesterskåp
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074050021
Elnummer Danmark : 8212018028
Elnummer Sverige : 2539821
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 500
Bredd (mm.) : 400
Djup (mm.) : 230
Material : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Slagtålighet (EN 62262): IK10
Elektrisk isolering : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 HB
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
CAB P / CAB P 5040 / CAB P 504023
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
Tillbehör
CAB P 504023


Sample image
Order symbol : CAB P 504023
Produktnummer : 8104305
Beskrivning : Grå dörr
Anmärkningar : Polyesterskåp
EAN-nummer : 6418074050021
El. number :
- Danmark : 8212018028
- Sverige : 2539821
Innehåller : Underdel, dörr med PUR-packning, nyckellås med transport- och plastnyckel, skruvar för montageplåt/DIN-skena och fästöron i polyamid med skruvar.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 230 |
Material : | |
---|---|
Material : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
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
MF 5040 |
Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
(500 x 400 x 1) |
FP 5040-3x18 |
Front Plate with DIN openings, for enclosures:
(500 x 400 x 1) |
MB CAB |
Swing door kit
(187 x 145 x 29) |
MPP 5040 |
Perforerad
(500 x 400 x 2) |
MP 5040 |
Mounting plate, for enclosures:
(500 x 400 x 2) |
MPX 5040 |
Isolerad
(500 x 400 x 1) |
FP 5040-D |
Swing door/Front plate, for enclosures:
(500 x 400 x 1) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)