Skip to content
 
    Underdel, dörr med PUR-packning, nyckellås med transport- och plastnyckel, skruvar för montageplåt/DIN-skena och fästöron i polyamid med skruvar.
   
Previous slide
CAB P 705027 product image 1
Next slide
CAB P 705027 thumbnail image 1
CAB P 705027 thumbnail image 2
CAB P 705027 thumbnail image 1

CAB P / CAB P 7050 / CAB P 705027

CAB P 705027 8104307

Mått 700 x 500 x 270

Innehåller : Underdel, dörr med PUR-packning, nyckellås med transport- och plastnyckel, skruvar för montageplåt/DIN-skena och fästöron i polyamid med skruvar.

  • IP65; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8104307

Beskrivning : Grå dörr

Anmärkningar : Polyesterskåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074050045

Elnummer Danmark : 8212018044

Elnummer Sverige : 2539825

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 700

Bredd (mm.) : 500

Djup (mm.) : 270

Material :

Material : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Slagtålighet (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Helt isolerad

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

Produkten är associerad med följande kataloger :

CAB P / CAB P 7050 / CAB P 705027

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

CAB P 705027

Fibox
8104307_CAB_P_705027_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB P 705027

Produktnummer : 8104307

Beskrivning : Grå dörr

Anmärkningar : Polyesterskåp

EAN-nummer : 6418074050045

El. number :

  • Danmark : 8212018044
  • Sverige : 2539825

Innehåller : Underdel, dörr med PUR-packning, nyckellås med transport- och plastnyckel, skruvar för montageplåt/DIN-skena och fästöron i polyamid med skruvar.

CABP705027
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 700 500 270
Material :
Material : Glass Fiber Reinforced Polyester
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
FP 7050-4x22 Front Plate with DIN openings, for enclosures:
(700 x 500 x 1)
MB CAB Swing door kit
(187 x 145 x 29)
MF 7050 Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
(700 x 500 x 1)
FP 7050-D Swing door/Front plate, for enclosures:
(700 x 500 x 1)
MPX 7050 Isolerad
(700 x 500 x 1)
MP 7050 Mounting plate, for enclosures:
(700 x 500 x 3)
MPP 7050 Perforerad
(700 x 500 x 2)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C